เผยแพร่สินค้าของคุณ
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
    Casalgrande Padana

    Petra tiles collection

    Inspired by the natural elegance of stone, the new Petra porcelain stoneware collection brings a modern twist to the warmth and beauty of quartzite, capturing all its power and charm. Delicate earthy and sandy shades, neutral and grey nuances and tones with a modern, natural design blend with the imperfections left by the passage of time. A collection that teams the elegant beauty of quartzite with the resistance and versatility of porcelain stoneware.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes: 8.2x25, 20x20, 20x40, 30x60, 60x60, 60x120 

      Thickness: 8 mm, 9 mm, 20 mm

      Colours: 6 colours

      Antibacterial self cleaning treatment: upon request 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.petra-tiles-collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit