เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archived

    Door 001

    This product is really good.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d001
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์They Open Up To New Opportunities
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองTimber
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors