เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

    Available with inswing or outswing motion, the Elevate Swinging French Door offers tremendous versatility to create connections with exterior living spaces. Inswing motion is an ideal fit for doors that open over steps or those exposed to rain when open, and in climates prone to snow that would block use during the winter.  Outswing French Doors are ideal when interior square footage is limited, opening your home to an outdoor space without interrupting interior flow or design. Both options are available with one, two, and three-panel configurations up to 8 feet high, with warm, stainable wood interiors and a virtually maintenance-free fiberglass exterior that stands up to the elements.

    Features:  Available in sizes up to 9 feet wide and 8 feet tall;  Inswing or outswing motion to meet design and weather constraints;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-ifdwu
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (35)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)