เผยแพร่สินค้าของคุณ
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
    Cavicchi Biliardi

    PYRAMID

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(45 รีวิว)

    From the creative "pencil" of the Arch. Giancarlo Cavicchi, the billiard table mod. Pyramid billiard an important evolutionary project with a "Diamond Cut" design, created by an elegant and high-performing "double shell" structure, supported by 6 metal bases with a full frame, designed by Cavicchi.

    The realization of the mod. Pyramid has put Cavicchi's master builders to the test, always looking for new and exciting engineering challenges, projected into the future.

    สเปคสินค้า
    • IVORY-WHITE PEARLED LACQUERING (color presented by the most famous car manufacturers for the launch of the new high quality models) and other lacquers on customization.

      FULL-BODIED METAL BASES, designed by Exclusive Cavicchi Style.

      Prestigious design POCKETS, of the innovative Cavicchi Style project, covered with leather on request.
      BALL POINTS technically called "Diamonds" placed on the banks, with a particular rhomboid shape with personalized lacquering.

      Original SLATE PLATE 100% made in Italy
      OPTIONAL:

      4 section COVER TABLE made in the same finish as the billiard table.

      PYRAMID BILLIARD (Professional Dimension)
      Playing Field Dimension: 254 x 127 cm (9ft)
      External Dimension: 291 x 164 cm

      Special reduced DIMENSION (6-7-8ft) on request

      Special FINISHES on request

      Request us the render of the "YOUR" Exclusive Custom Category billiards.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PYRAMID
    • Product familyBILLIARDS TABLES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PYRAMID
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)