เผยแพร่สินค้าของคุณ
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celenit-nc
  • Product familyBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CELENIT product range, wood wool board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation