เผยแพร่สินค้าของคุณ
10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB
Centrotherm Eco Systems

10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers that require a drain and a vibration isolation boot. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Integrated drain and vibration isolation boot helps manage condensate and vibration.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0815010016534Part number250408600700TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross444.5 mm / 17.5 inchHeight325.12 mm / 12.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth289.56 mm / 11.4 inchNet weight1.85 kg / 4.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length444.5 mm / 17.5 inchPackaging / Trade height325.12 mm / 12.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.994 kg / 6.6 lbsPackaging / Trade width289.56 mm / 11.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10-to-10-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • Product familyAppliance adaptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา