เผยแพร่สินค้าของคุณ
4" Low Profile Wall Termination
Centrotherm Eco Systems

4" Low Profile Wall Termination

InnoFlue Low Profile Termination Kits are a simple and aesthetically pleasing conclusion to a horizontal exhaust run. Evaluated to UL1738 and ULCS636, InnoFlue Low Profile Terminations add style while containing all components to terminate the vent system. Black terminations provide a sleek look and install quickly.

  • Pleasing, low-profile aesthetic.
  • Sleek black polypropylene exterior.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407203200GTIN0815010017791Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight100 mm / 3.9 inchDiameter air inlet pipe110 mmWidth235 mm / 9.3 inchNet weight0.934 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height100 mm / 3.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.934 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width235 mm / 9.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-lowprofilewalltermination
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Small diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา