เผยแพร่สินค้าของคุณ
12" Tee Cap
Centrotherm Eco Systems

12" Tee Cap

InnoFlue Tee Cap provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and maintain its integrity. Crafted with precision and durability, InnoFlue Tee Caps ensure a secure seal and prevents leaks at the junction of exhaust system tees. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Tee Caps are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Forms airtight seal and protects from leaks at any open connection in vent system
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12-teecap
  • Product familyTees
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork