เผยแพร่สินค้าของคุณ
4" Chimney Cover PPs-UV Black
Centrotherm Eco Systems

4" Chimney Cover PPs-UV Black

Engineered to safely termination exhaust runs with precision and durability, InnoFlue Chimney Covers are a cornerstone in Centrotherm's Termination portfolio. InnoFlue Chimney Covers provide shielding against rain, debris, and environmental elements while maintaining efficient exhaust operation. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Chimney Covers are a sleek conclusion to vertical runs terminating atop existing masonry chimneys.

  • Quickly mounts atop existing masonry construction.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410203690GTIN0815010010495Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight1.012 kg / 2.2 lbsHeight overroof267 mm / 10.5 inchHeight263 mm / 10.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height263 mm / 10.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.012 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-chimneycoverpps-uvblack
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Small diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา