เผยแพร่สินค้าของคุณ
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m
Centrotherm Eco Systems

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

The Ubbink Aerfoam 125 mm Duct is made of expanded polyethylene (EPE), which minimizes the risk of condensation and energy loss. It is very light and extremely easy and safe to install. All Aerfoam parts connect to each other using strong, airtight mechanical connections. They can also be securely mounted to walls or ceilings using brackets. Aerfoam is ideal for both central mechanical ventilation and domestic hot water heat pump systems.

  • Insulated to minimize the risk of condensation and energy loss.
  • Easy mechanical connection and mounting.
  • Lightweight and easy to cut, ensuring quick installation.
  • Impact resistant.
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา