InnoFlue Universal B-Vent Cap seamlessly installs on various sized B-vents and easily terminates multiple exhaust flue configurations. Utilize existing B-Vent as a chase and save time without the need for additional construction or roof penetrations. Rated to 230°F (110°C) the InnoFlue Universal B-Vent Cap is a professional, and aesthetically pleasing termination that installs with user-friendly precision.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |