เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" Flat Roof Flashing SS
Centrotherm Eco Systems

6" Flat Roof Flashing SS

InnoFlue Flat Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6-flat-Roof-flashing-ss
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork