เผยแพร่สินค้าของคุณ
6" x 120" Vent Length
Centrotherm Eco Systems

6" x 120" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017265Part number250400402530TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross184.15 mm / 7.2 inchHeight3162.3 mm / 124.5 inchWidth184.15 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade width184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade length184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height3162.3 mm / 124.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6-x-120-vent-length
  • Product familyVent Lengths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา