เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 180 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aerfoam-180mm-wall-bracket
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC010536
  • ชื่อ ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-33 19 00
  • OmniClass TitleCooling and Freeze Components

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา