เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
Single-colour hand-painted tiles from Mexico
    Cerames

    Single-colour hand-painted tiles from Mexico

    Mexican single-colored, glazed tiles, arranged in a patchwork consisting of 90 pieces of 10.5 cm x 10.5 cm. The tiles are produced using traditional methods, taken from the Spanish method of Talavera. The use of single-color tiles in different shades will be a great surface finish in the kitchen or bathroom. Such a patchwork will be a perfect background for patterned tiles, decors that will emphasize the character and specificity of the interior. The natural background made of one-color tiles will appropriately expose the decorative elements in the room, which, apart from patterned tiles, can be a mixer tap, washbasin, bathtub or mirror. The patchwork made of one-color tiles will also be irreplaceable in the hall, on the terrace, balcony or corridor.

    สเปคสินค้า
      • Mexican ceramic tile set without design
      • Size: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Package: contains 90 tiles
      • Application: wall decoration tile
      • Fast shipping from Poland
      • Due to the manual nature of the decors, the dimensions of the tiles may vary up to approx. 5% of their basic dimensions
      • A crackle effect may appear on the tiles, which is completely natural, but the tiles should be carefully grouted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.single-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระเบื้องโมเสค

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ