เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7
Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7
    Cerámica Campo

    Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 25,00

    - Uds/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 104,00

    - Uds./palet = 60

    - Kgs/palet = 1520

    สเปคสินค้า
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Baldosa_Hidraulica_Rustica_60x40x4
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baldosa hidráulica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง