Artificial Turf on Rooftop Decks
Our Turf-Tray™ system is an engineered system used in conjunction with our artificial turf & adjustable pedestals for elevated and level rooftop decks. Using synthetic turf in roof deck applications allows you to enjoy the look, feel and function of natural grass without the weight of soil or the extensive maintenance required to keep natural grass looking good. You are also able to avoid the inevitable bugs and weeds that come with having soil and natural grass on your roof. This growing trend provides visual beauty to multi-level homes, high rise condominiums and balconies that want the “green look” and feel of natural grass.
Additionally thermoplastic polyolefin (TPO) single-ply roofing are among the fastest growing commercial roofing products. Most residential and commercial roofs are being constructed with TPO. TPO allows 100% protection of water penetration and offers an inexpensive way to completing a roof system. Even though TPO is a great roofing solution, its white flat surface is not a pretty site, especially when viewing from above. Roof top and balconies that are constructed with the TPO membrane gives the client the option to use synthetic turf in addition to porcelain paver, IPE wood deck tiles & concrete pavers all installed on adjustable pedestals for a elevated and level usable surface
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |