เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plaqueta de terminación
Cerámica Campo

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Termoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Product familyBloque Cerámico Termoarcilla
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Termoarcilla Piezas Especiales
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)48
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.84
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค