เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvea 100x46
Alvea 100x46
    Ceramica Catalano

    Alvea 100x46

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • Product familyAlvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks