เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
    Ceramica Catalano

    Alvea 50x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า

    • 0624500001 Bianco
      0624500021 Bianco Satinato
      0624500022 Nero Satinato
      0624500023 Cemento Satinato
      0624500029 Sabbia Satinato
      0624500030 Lino Satinato
      0624500032 Tortora Satinato



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alvea_50x38_incasso_0624500001
    • Product familyAlvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks