เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
    Ceramica Catalano

    Ceramic Top 75x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 08 3075 0001 Bianco lucido

      08 3075 0021 Bianco satinato

      08 3075 0022 Nero satinato

      08 3075 0023 Cemento satinato

      08 3075 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceramic_Top_75x50_0831750001
    • Product familyCeramic Top
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Top
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011384
    • ชื่อ ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks