เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc
    Ceramica Catalano

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Product familyComfort
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Comfort
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION