เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elice 45x35
Elice 45x35
    Ceramica Catalano

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • Product familyElice
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elice
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks