เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy 50x35
Ceramica Catalano

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

ติดต่อกับ Ceramica Catalano

สเปคสินค้า
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • Product familyItaly
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองVitreous china
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION