เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
    Ceramica Catalano

    Premium 50x25

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Product familyPremium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks