เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
    Ceramica Catalano

    Sfera Ø40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 05 2440 0001 Bianco lucido

      05 2440 0021 Bianco satinato

      05 2440 0022 Nero satinato

      05 2440 0023 Cemento satinato

      05 2440 0029 Sabbia satinato

      05 2440 0030 Lino satinato

      05 2440 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_lavabo_incasso_40_H_14_0524400001
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks