เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
    Ceramica Catalano

    Sfera Ø45

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks