เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets