เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
    Ceramica Catalano

    Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    สเปคสินค้า
    • 05 1175 0001 Bianco lucido

      05 1175 0021 Bianco satinato

      05 1175 0022 Nero satinato

      05 1175 0023 Cemento satinato

      05 1175 0028 Acqua satinato

      05 1175 0029 Sabbia satinato

      05 1175 0030 Lino satinato

      05 1175 0031 Seta satinato

      05 1175 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_wc_sospeso_55x35_UP_FIX
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets