เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
    Ceramica Catalano

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Product familyVasche
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1760
    • ความลึก (มิลลิเมตร)910
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)164
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs