เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
    Ceramica Catalano

    Zero Ø32 H12

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • Product familyZERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks