เผยแพร่สินค้าของคุณ
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
    Ceramica Italia

    San Pietro Beige Bri 60X60

    San Pietro Beige, a classic among our products, stands out for the grandeur of its marble, a shine and natural feel that makes each piece unique and unrepeatable, offering unmatched authenticity. This choice brings exclusivity and sophistication to your spaces, leaving behind high maintenance and installation costs. Discover the best option in ceramic flooring backed by the guarantee of our portfolio.
    สเปคสินค้า
    • Name: EXC-SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use. They can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.200516-san-pietro-beige-bri-60x60
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง