เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Terra 60X60

    Archi Terra stands out for its earthy and beige tones, leading the way with its innovative design that simulates wooden slats. Its matte surface offers a natural finish and a closer connection to nature thanks to high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and connection with nature in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty.
    สเปคสินค้า
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.202057-archi-terra-60x60
    • Product familyMadera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง