เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo stands out for its grey tones, leading the way with an innovative design that simulates wood slats. Its matte surface offers a natural finish and a deeper connection to nature through high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and the bond with the natural world in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty
    สเปคสินค้า
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.202058-archi-cenizo-60x60
    • Product familyMadera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ