เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60
    Ceramica Italia

    Exterior Aragon 60X60

    A sober and elegant exterior in dark colors that contrast perfectly with any outdoor environment. Achieving dark products with the highest traffic rating in ceramics is a major accomplishment that adds value to our portfolio. Its design faithfully recreates natural stone thanks to high-definition printing, and its finish provides excellent slip resistance.
    สเปคสินค้า
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.202229-exterior-aragon-60x60
    • Product familyOutdoor / Slip Resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง