เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60
    Ceramica Italia

    Marmol Oslo 30X60

    Elevate your spaces with the luxury and elegance of Calacatta marble with the Marmol Oslo 30x60 wall tile. Inspired by the city of Oslo, this wall tile evokes urban sophistication with its range of grays and varied texture. Each tile features a wide range of different faces, adding a touch of dynamism to your walls. Perfect for creating modern luxury environments, this wall tile is ideal for those seeking a refined and contemporary style in their spaces.
    สเปคสินค้า
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203041-marmol-oslo-30x60
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง