เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
    Ceramica Italia

    Alisios 30X60

    Alisios 30x60 ceramic tiles are inspired by Rapolano marble and the majesty of ancient Roman baths, giving life to a design that conveys solemnity, balance, and timelessness. Their gray tones and marbled pattern create elegant, understated surfaces, ideal for projects seeking distinction without excess.
    สเปคสินค้า
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203072-alisios-30x60
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง