เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itria Cenizo 60X60
Ceramica Italia

Itria Cenizo 60X60

The Itria Cenizo 60X60 Primera product is a cement-type tile designed to bring sobriety and elegance to any space with a sophisticated matte finish in gray. With a modular format of 60 cm x 60 cm, this covering is suitable for installation on both floors and walls, making it ideal for all areas of the home, including wet areas such as showers, as well as stairs and balconies. Manufactured in Colombia to high quality standards, it guarantees resistance to general residential traffic and an Interior Wet Plus (Class 2) safety rating, ensuring excellent performance and aesthetic versatility inspired by the colors of nature.
สเปคสินค้า
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.203131-itria-cenizo-60x60
  • Product familyCement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)597
  • กว้าง (มิลลิเมตร)597
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เวเนซุเอลา

สินค้าใกล้เคียง