เผยแพร่สินค้าของคุณ
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30x60 First Grade is a stacked-stone style tile (fachaleta) that harmoniously combines traditional elements with the beauty of functional materials to embellish any space. This product stands out for its ability to merge craftsmanship with a practical design, offering an ideal aesthetic solution for wall cladding
    สเปคสินค้า
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203142-torrejon-beige-30x60
    • Product familyFlat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง