เผยแพร่สินค้าของคุณ
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Gris 30X60

    “”"Torrejón Gris is a versatile and timeless option for wall cladding, designed to highlight the beauty and authenticity of spaces. Its 30x60 cm format and facade design capture the essence of craftsmanship, blending tradition and functionality in a matte finish that brings sophistication and balance. The neutral and elegant gray color adapts to multiple decorative styles, allowing you to create cozy and modern environments. Its pressed edge ensures precise and uniform installation, making it easy to transform any space with an impeccable finish. Inspired by the harmony between human craftsmanship and the nobility of materials, Torrejón Gris is the ideal choice for those seeking a timeless and resistant design capable of enhancing the personality of any environment.
    สเปคสินค้า
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203149-torrejon-gris-30x60
    • Product familyFlat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ