เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
    Ceramica Italia

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    สเปคสินค้า
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203151-cocora-30x60
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ