เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
    Ceramica Italia

    Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30x60 First Grade is a unique decorative mosaic that transcends the conventional, drawing inspiration from schist stone. Its design in a green hue captures a texture that evokes the movement of water ripples, achieving a relaxing and sophisticated visual effect in any space. Designed exclusively for wall cladding, this modular piece combines the tradition of mosaic with a contemporary natural aesthetic, making it ideal for creating environments with personality and visual harmony
    สเปคสินค้า
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203160-iseo-nature-30x60
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ