เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
    Ceramica Italia

    Tellus Beige 60X60

    The cement-like design of Tellus Beige, inspired by Roman mother earth, brings a natural and durable aesthetic to your spaces. Its matte finish and pressed format make it ideal for high-traffic interiors in homes and commercial spaces. Versatile, resistant, and manufactured in Colombia with a 10-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • Name: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is detailed on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203166-tellus-beige-60x60
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง