เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31x101 First Grade is a tile inspired by the warmth and natural texture of wood, designed to create cozy spaces that evoke the calm of the forest. This beige-colored piece with a matte finish offers an aesthetic solution that combines simplicity with functionality, making it ideal for all interior areas of the home. Its versatile design allows for application on both floors and walls, providing a sense of well-being and comfort in general-traffic residential environments
    สเปคสินค้า
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203171-bosco-miel-31x101
    • Product familyMadera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง