เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31x101 First Grade is a wall and floor tile inspired by the warmth and serenity of natural wood, designed to connect spaces with the essential. Featuring a "Mate Super Soft" finish in a terra tone, this non-modular piece offers a comforting texture, ideal for creating cozy and balanced environments. Its design is suitable for both floors and walls in interior areas such as bedrooms and studies, ensuring a complete and durable aesthetic
    สเปคสินค้า
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203173-bosco-camel-31x101
    • Product familyMadera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง