เผยแพร่สินค้าของคุณ
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Dark 31X101

    The starting point for building your best self—from the inside out. There are days when you just need a space to breathe... To pause, think, or simply be—without having to feel everything. Instinctively, you seek out that corner where nothing overwhelms you, where everything is in balance. Inspired by the power of emotional neutrality, Neutra invites you to create environments where visual silence becomes inner clarity. In serene spaces, ideas fall into place, decisions flow, and what is essential becomes clear. Neutra is a timeless foundation that supports without noise, that accompanies without distracting.
    สเปคสินค้า
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203175-neutra-dark-31x101
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง