เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Vita Estructurado 31X101

    Life feels different when spaces embrace us. With a design that evokes warmth, sincerity, and well-being, Vita Estructurado transforms every wall into an emotional refuge. Its structured surface, combined with a soft beige tone and a high-gloss finish, creates a cozy and serene atmosphere, perfect for renovating any room in the home. Inspired by the daily light that accompanies our most intimate moments, this ceramic tile does not seek to attract attention: it allows itself to be felt, like a subtle, comforting presence. Ideal for installation on interior walls and even on floors in wet areas such as pool interiors, Vita Estructurado is more than just a covering: it is a way to make every space welcome you with warmth."
    สเปคสินค้า
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203176-vita-estructurado-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ