เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
    Ceramica Italia

    Aura 31X101

    Sometimes, the most powerful thing is not what you see... but what you perceive. Aura is born from that subtle sensation that transforms a space without imposing itself: balance, calm, restraint. Inspired by marble and that silent atmosphere that welcomes us at the end of the day, this high-gloss gray ceramic tile is the perfect complement for walls that seek to convey serenity and elegance. Ideal for covering any interior space in the home, even wet areas or indoor swimming pools, thanks to its resistance and sophistication. Its vertical 31x101 cm format stylizes walls and creates a feeling of spaciousness and continuity."
    สเปคสินค้า
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203177-aura-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง