เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
    Ceramica Italia

    Vita 31X101

    There are spaces that not only look good, but feel good too. Vita is one of those wall coverings that transforms every wall into an emotional experience. Inspired by the warmth of everyday moments and the light that accompanies us each day, this beige-toned design radiates well-being without being overpowering, creating environments that embrace you from the moment you walk in. With its high-gloss finish, marble effect, and 31x101 cm format, Vita is ideal for covering the walls of your home, from bathrooms to living rooms, kitchens, or any space where you want to convey serenity and elegance. It can also be installed as flooring in pool interiors, thanks to its resistance and versatility."
    สเปคสินค้า
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203178-vita-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ