เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Aura Estructurado 31X101

    "There are spaces that invite calm from the very first moment. Like that feeling of relief when you arrive home after a long day, when everything becomes lighter and your surroundings embrace you in silence. Inspired by that energy that does not impose itself but transforms, Aura Estructurado is a ceramic tile that conveys serenity, balance, and restraint. With its gray marble-effect design and high-gloss textured finish, this piece not only beautifies but also adds texture and visual depth to any wall. Its 31x101 cm format, ideal for vertical installations, allows you to create sophisticated and harmonious environments in bathrooms, kitchens, or social areas. It is also suitable for indoor floors in areas such as indoor swimming pools."
    สเปคสินค้า
    • Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203179-aura-estructurado-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง